Publier vos produits
FEKA VS
Dab Pumps

FEKA VS

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Feka VS et Feka VSL de DAB sont des pompes submersibles entièrement en acier inoxydable, idéales pour le relevage des eaux usées dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Turbine vortex en acier inoxydable Microcast ou turbine en technopolymère en position refoulement pour éviter le colmatage de la pompe, elle peut traiter des matières solides jusqu'à 50 mm. Haute fiabilité garantie par la double garniture mécanique en carbure de silicium à bain d'huile. Feka VS convient aux installations fixes ou mobiles et est disponible en version automatique avec interrupteur à flotteur intégré ou en version manuelle sans flotteur. Moteur immergé asynchrone à service continu, rotor monté sur roulements à billes surdimensionnés. Protection thermique incorporée dans toutes les versions monophasées. Câble de 10 mètres inclus. Feka VS est certifié pour le relevage des eaux usées selon la norme EN 12050-2. Toutes les versions ont une poignée

Spécification
  • Stainless steel submersible centrifugal pump with microcast steel liquid vortex impeller, suitable for lifting sewage and drain water in general containing solid matter with size up to 50 mm.

    AISI 304 stainless steel pump body, seal cover, motor cover, and cap with handle. Microcast steel impeller. Insulating rubber covered handle. AISI 316 stainless steel motor shaft. Double mechanical seal with interposed oil chamber (non-toxic oil) in carbon-alumina on the motor side, and silicon carbide/silicon carbide on the pump side.

    Dry, asynchronous and waterproof motor, cooled by the pumped liquid. Rotor running on permanently lubricated ball bearings, selected to ensure low noise and durability. Overcurrent protection as standard for the single-phase version, optional for the three-phase version. Permanently connected capacitor in the single-phase version. Continuous duty with liquid temperature 35 °C and completely submerged pump. The single-phase version can be supplied with float for automatic operation. 

    Power cable: 10 metre H07RN-F, with plug for the single-phase version.
    Number of poles: 2
    Max starts/hour: 20

Spécifications techniques
  • Réference unique.FEKA-VS
  • Famille de produitsSubmersible Pumps
  • Groupe de produitsSewage Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC010055
  • Nom ETIMSubmersible faeces pump
  • Nom UNSPSCSump pumps
  • Code UNSPSC40151512
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_96_80
  • Description de l'Uniclass 2015Solids handling pumps
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 29.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Submersible Sump Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires