Publier vos produits
Daewoo RFS-26ABT French Door Bottom Mount Refrigerator
Daewoo RFS-26ABT French Door Bottom Mount Refrigerator
Daewoo RFS-26ABT French Door Bottom Mount Refrigerator
Daewoo RFS-26ABT French Door Bottom Mount Refrigerator
Daewoo RFS-26ABT French Door Bottom Mount Refrigerator
    Daewoo

    Daewoo RFS-26ABT French Door Bottom Mount Refrigerator

    Traduit par Google,
    • 26 pieds cubes.
    • Nettoyage facile - Avec la finition anti-empreintes digitales, le nettoyage est un jeu d'enfant ! Conçu avec la famille active à l'esprit, garder votre réfrigérateur propre des taches d'empreintes digitales sera la dernière chose dont vous aurez à vous soucier.
    • Spacieux - Ne vous débattez plus pour ranger toutes vos courses ! Avec des possibilités de rangement presque infinies avec le tiroir garde-manger pleine largeur et le bac de rangement Gallon, rangez tout en toute simplicité !
    • Capacité - Bénéficiant d'une capacité totale de 26 Cu. pi. avec une capacité de réfrigération de 18 Cu. pi. et une capacité de congélation de 8 Cu. Ft., vous souciez moins d'avoir assez d'espace dans votre réfrigérateur et plus de quoi le remplir !
    • Dimensions – Ce réfrigérateur à porte française mesure LARGEUR : 35,98 pouces, PROFONDEUR : 33,78 pouces, HAUTEUR : 69,80 pouces

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Daewoo #BottomMountRefrigerator #Réfrigérateur #Réfrigérateur #FrenchDoorRefrigerator

    Spécification
    • Technical Details

      Brand Name: Daewoo
      Model Info: RFS-26ABT
      Item Weight: 302 pounds
      Product Dimensions: 33.8 x 36 x 69.8 inches
      Item model number: RFS-26ABT
      Capacity: 26 cubic feet
      Refrigerator Fresh Food Capacity: 18.4 cubic feet
      Freezer Capacity: 7.7 cubic feet
      Installation Type: Free Standing
      Part Number: RFS-26ABT
      Form Factor: freezer_bottom, french_door
      Drawer Type: Temp. Controlled, Door Bin
      Color: Silver/Stainless Steel
      Connector Type: Water Line
      Crispers/Drawers: 10
      Door Hinges: Reversible
      Shelves: 5
      Certification: Not Applicable
      Included Components: Dairy Pocket, Big Gallon Pocket, Vegetable Case, Pantry Drawer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Daewoo-RFS-26ABT-French-Door-Bottom-Mount-Refrigerator
    • Famille de produitsRefrigerator
    • Groupe de produitsFrench Door
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 39
    • Titre OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Furniture

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis