Publier vos produits
IKUS-B P
IKUS-B P
IKUS-B P
    Daisalux

    IKUS-B P

    Traduit par Google,
    Luminaires de signalisation et d'évacuation. Support de fanion composé d'un support métallique qui fixe le profilé en aluminium et la plaque de signalisation 320x160 mm, composé de deux feuilles fabriquées en PETG thermoformé avec panneau imprimé numériquement et film diffuseur. Luminance de 500 cd/m² en contraste blanc, avec ou sans alimentation secteur. Intérieur IP65. Ils fournissent une signalisation permanente grâce à la technologie LED.
    Spécification
    • Characteristics: Format: Ikus-B Operation: Maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IKUS-B_P
    • Famille de produitsIkus
    • Groupe de produitsSignalling luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
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
    Produits similaires