Publier vos produits
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

    Luminaire LSC avec technologie LED, composé d'un corps cylindrique fabriqué en aluminium peint et d'un diffuseur en polycarbonate opale ou transparent. Convient pour montage patère au plafond. Convient pour le source centrale cc/ca. Flux en secours valide pour d'alimentation centralisés cc/ca.

    Spécification
    • Caractéristiques:
      Fonctionnement: Luminaire LSC
      Tension d'alimentation: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V CC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC; 24V 50/60Hz, 18-30V CC
      Fonctionnement: CC/CA
      Indice de protection: IP65 IK04 
      Isolement électrique: Classe II
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LENS_EST_L_IN
    • Famille de produitsLens
    • Groupe de produitsLuminaires and specials
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117