Publier vos produits
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE

    Luminaire LSC avec technologie LED, composé d'un corps cylindrique et un diffuseur en polycarbonate. Convient pour montage arasé au plafond technique. Convient pour le source centrale cc/ca. Flux en secours valide pour d'alimentation centralisés cc/ca.
    Arasant sans anneau enjoliveur.

    Spécification
    • Caractéristiques:
      Fonctionnement: Luminaire LSC
      Tension d'alimentation: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V CC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC; 24V 50/60Hz, 18-30V CC
      Fonctionnement: CC/CA
      Indice de protection: IP20 IK04 
      Isolement électrique: Classe II
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200-400

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LENS_SEN_L_IN
    • Famille de produitsLens
    • Groupe de produitsLuminaires and specials
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117