Publier vos produits
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm

    Traduit par Google,
    Cet objet BIM pour caniveaux de douche CeraFloor Individual contient les versions acier inoxydable, revêtement PVD anthracite mat, or rouge mat ou laiton mat avec différents corps d'écoulement et types de raccordement au choix. Les caniveaux de douche CeraFloor Individual sont encastrés dans la zone de douche et peuvent être coupés à longueur au millimètre près jusqu'à 800 mm-1500 mm. Le débit est de 0,6 à 1,0 l/s, selon la version de vidange et le type de raccordement.

    Contactez Dallmer

    Spécification
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan
      • with engineered precision fall
      • flush-installation in the shower area
      • suitable for floor finish of 12 – 38 mm (including adhesive)
      • length can be adjusted by one millimeter 800-1500 mm
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, drain body polypropylene
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-channels-cerafloor-individual-537478537744
    • Famille de produitsShower channel
    • Groupe de produitsDallFlex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)14
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures