Publier vos produits
Shower channels CeraWall Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraWall Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraWall Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraWall Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraWall Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraWall Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraWall Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraWall Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraWall Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraWall Pure 900-1200 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraWall Pure 900-1200 mm

    Traduit par Google,

    Cet objet BIM pour caniveaux de douche CeraWall Pure contient trois longueurs différentes (900, 1000, 1200 mm) en acier inoxydable de 1,5 mm avec différents corps de caniveau et types de raccordement au choix. Les rigoles de douche CeraFloor sont visiblement installées à la jonction du mur et du sol, le débit est de 0,5-1,0 l/s, selon la version du drain et le type de raccordement.

    Contactez Dallmer

    Spécification
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan
      • with integrated transverse fall
      • installation visibly at the junction of wall and floor
      • suitable for floor finish of 12 – 32 mm and wall finish of 12 – 24 mm (including adhesive)
      • length can be adjusted by one millimeter
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, 1,5 mm, drain body polypropylene
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-channels-cerawall-pure-538475538499
    • Famille de produitsShower channel
    • Groupe de produitsDallFlex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures