Publier vos produits
Shower channels CeraWall Select N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Select N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Select N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Select N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Select N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Select N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Select N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Select N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Select N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Select N 800-1500 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraWall Select N 800-1500 mm

    Traduit par Google,
    Cet objet BIM pour caniveaux de douche CeraFloor Select N pour revêtement de sol et de mur en pierre naturelle contient huit longueurs différentes (800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 et 1500 mm) en acier inoxydable massif de 6 mm satiné ou poli miroir avec différents corps de drain et types de raccordement au choix. Les rigoles de douche CeraWall Select N sont visiblement installées à la jonction du mur et du sol, le débit est de 0,54-1,0 l/s, selon la version du drain et le type de raccordement.

    Contactez Dallmer

    Spécification
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan
      • with engineered precision fall
      • installation visibly at the junction of wall and floor
      • suitable for natural stone floor and wall finish 24 – 32 mm (including adhesive)
      • length can be adjusted by one millimeter
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • self-adhesive security tape S 3 with cut-resistant stainless steel mesh and sound insulation
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, 6 mm solid, drain body polypropylene
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-channels-cerawall-select-n-536730536648
    • Famille de produitsShower channel
    • Groupe de produitsDallFlex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Profondeur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures