Publier vos produits
DIV3 Partition wall between noisy premises
Danosa

DIV3 Partition wall between noisy premises

Traduit par Google,
Cloison de séparation entre locaux bruyants : - Isolation acoustique : Laine minérale/EPDM haute densité AVANTAGES : - Niveau d'isolation aux bruits aériens DnTw ≥ 55 dB. - Il déplace la fréquence de résonance du système vers des fréquences moins audibles. - Absorbeur à moyennes et hautes fréquences. - Le cinquième panneau améliore le système d'étanchéité contre les excavations. - En augmentant l'épaisseur de la structure et de la laine minérale, on peut augmenter l'isolation thermique et acoustique. - Système léger avec une bonne planimétrie, une faible épaisseur et une mise en œuvre rapide. UTILISATIONS : - Gymnases. - Cinémas. - Les studios radio. - Salles de concert, théâtres et écoles de musique : bâtiments centraux et cabines de musique.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: SYNTHETIC M.A.D. - Description: high density EPDM membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 3 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.DIV3
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsSeparating wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
  • Titre OmniClassNoise Barriers
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions