Publier vos produits
TVA1 Vehicles roof
Danosa

TVA1 Vehicles roof

Traduit par Google,

TOIT DES VÉHICULES :

- Étanchéité : Membrane bitumineuse bicouche collée (SBS)
- Finition : Asphalte laminé à chaud

AVANTAGES :

- Imperméabilisation à haute élasticité et grande durabilité.
- Application au chalumeau.
- Membrane d'étanchéité autocicatrisante.
- Étanchéité bicouche collée.
- Grande capacité à contourner les fissures.
- Membrane d'étanchéité résistante aux micro-organismes et à la rouille.
- Système d'étanchéité spécial pour la circulation des véhicules.
- Il accepte les déversements directs sur la chaussée en asphalte.
- Déclaration environnementale de produit (EPD).

LES USAGES:

- Bâtiments logistiques et industriels.
- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.
- Bâtiments résidentiels publics ou privés.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.

Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: GLASDAN 30 P ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 60 TF ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet with self-protected surface of 6 kg/m², LBM(SBS)-60/G-FP. Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in grey (black) colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - EN 14695: Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TVA1
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWithout insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 55 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Elastomeric Protected Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 13 23
  • Titre OmniClassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING