Publier vos produits
Danze D454058 Modern Parma Cafe Pull-Down Kitchen Faucet
Danze

Danze D454058 Modern Parma Cafe Pull-Down Kitchen Faucet

Traduit par Google,
  • Rétraction : dispose de notre système de rétraction exclusif SnapBack®
  • Poids de rétraction : poids GripLock® facilement réglable
  • Débit : 1,75 gpm (6,6 L/min) Débit maximum à 60 psi
  • Fonction de pulvérisation : la tête de pulvérisation à double fonction vous permet de choisir entre un débit unique et régulier et un jet puissant.
  • Hauteur et portée du bec : 17 1/4" (436 mm) Hauteur du bec et 7 3/4" (197 mm) Portée du bec
  • Type de cartouche : valve à disque en céramique durable pour une performance sans goutte.
  • Bec pivotant : flexibilité maximale avec un bec pivotant à 360°
  • Clapet anti-retour intégré : comprend un clapet anti-retour intégré pour la prévention des refoulements
  • Garantie : les produits Danze sont couverts par la garantie limitée à vie de notre fabricant pour les défauts de fabrication.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA665051, Sold Separately
    • Height: 17 1/4" (436mm)
    • Width: 4 1/8" (105mm)
    • Depth: 9 1/4" (235mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 1/2" (64mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Danze-D454058-Modern-Parma-Cafe-Pull-Down-Kitchen-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis