Publier vos produits
Silia, Shelf ribbed
Deante

Silia, Shelf ribbed

Traduit par Google,
Dans chaque salle de bain, sous la douche, près de la baignoire, ou des lavabos, l'étagère à cosmétiques est très utile. L'étagère Deante est très pratique. Grâce à la construction ajourée, l'eau est efficacement évacuée et le nettoyage se limite à frotter un chiffon ou à rincer à l'eau courante. Utilisé pour la production du matériau est rigide et fiable, et sa finition s'harmonise parfaitement avec les autres éléments du décor de la salle de bain. Il s'agit d'un modèle à côtes.
Spécification
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  matte
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  246
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ADI_F531
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

L'Europe