Publier vos produits
Silia, Hook single
Deante

Silia, Hook single

Traduit par Google,
Le crochet de salle de bain minimaliste a été conçu pour combiner un design intéressant et une fonctionnalité élevée. Convient à tous les salons de bain contemporains ou traditionnels. Il a des éléments vitrés clairs et foncés, en bois, en métal et en pierre. Il est très pratique à utiliser, vous pouvez accrocher des serviettes et des vêtements sans aucun problème. L'élément a une poignée.
Spécification
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  16
    Depth [mm]:  47
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ADI_R111
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

L'Europe