Publier vos produits
Round, Toilet paper holder - with shelf
Round, Toilet paper holder - with shelf
    Deante

    Round, Toilet paper holder - with shelf

    Traduit par Google,
    Le porte-papier WC est un élément indispensable de chaque toilette ou d'une grande salle de bain. Il a été fabriqué en métal épais de haute qualité, ce qui garantit une fiabilité et une longue période d'utilisation. Le tout est couronné de finition esthétique dans des coloris compatibles avec le reste de la collection. Une fin pratique contrecarre le glissement du rouleau. De plus, il dispose d'une étagère pratique où vous pouvez reporter les éléments nécessaires.
    Spécification
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, stainless steel
      Height [mm]:  105
      Width [mm]:  133
      Depth [mm]:  100
      Mounting kit included:  Yes
      Multifunctional product:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADR_N221
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

    Disponibilité de la région

    L'Europe