Publier vos produits
Silia, Bath mixer 4-hole concealed
Deante

Silia, Bath mixer 4-hole concealed

Traduit par Google,
Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. C'est un modèle haut.
Spécification
  • MIXER
     Finish: nero
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size: 35 mm
     SPOUTS
     Spout type: still
    Material: brass
     FUNCTION SWITCH
     Switch type: click mechanical
     AERATORS
     Aerator type: flat, swivel, silicone
    Aerator size: M24
     HOSES
     Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable
    Anti-twist: 1
     HAND SHOWERS
     Number of functions: 1
    Anti-calc: yes
    Additional features: cool-out
Spécifications techniques
  • Réference unique.BQS_N18P
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsFausets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie