Publier vos produits
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
    Deante

    Mokko, Toilet paper stand, with shelf

    Traduit par Google,
    Le support pour pinceaux, cosmétiques ou couverts vous permet de ranger votre salle de bain ou dans la cuisine. Les objets humides fixés verticalement ont la possibilité de se disperser et occupent moins d'espace. Ils ne sont pas distribués en netteté et ils ne menacent pas de s'écraser accidentellement à partir d'une étagère plate. L'égouttoir bien pensé peut être facilement vidé, mais aussi propre. Le stand a deux parties avec une hauteur variable. Il est soigneusement fabriqué en acier et il est préférable de le présenter avec d'autres accessoires de la série. Le tout est couronné d'une étagère ingénieuse, qui vous donne la possibilité de reporter votre téléphone ou vos lunettes.
    Spécification
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  800
      Width [mm]:  305
      Depth [mm]:  160
      Multifunctional product:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADM_N242
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire

    Disponibilité de la région

    L'Europe