Publier vos produits
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
    Deante

    Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types

    Traduit par Google,
    Le robinet de cuisine fonctionnel a été conçu dans un souci de facilité d'utilisation et d'esthétique. Son design élégant lui permet de s'intégrer dans des intérieurs modernes, mais aussi scandinaves ou plus traditionnels. Le robinet d'évier est doté d'un aérateur qui réduit la durée de vie de l'eau, ce qui est très important pour laver la vaisselle à la main. De plus, un jet aéré est plus doux. Le bec est flexible, ce qui facilite le rinçage d'objets volumineux et sous-dimensionnés, par exemple une plaque de cuisson du four ou une étagère du réfrigérateur. Le robinet est doté d'un commutateur de débit d'eau pour passer de l'eau aérée à l'eau de pluie.
    Spécification
    • MIXER
      Finish: nero
      Material: steel 304
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUT
      Spout type: elastic
      Material: silicone
      AERATOR
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M15
      CONNECTING HOSE
      Length [mm]: 600
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: 3/8''
      HAND SHOWER
      Number of functions: 2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BRC_N72M
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsFausets
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie