Publier vos produits
Concealed shower set with mixer BOX
Deante

Concealed shower set with mixer BOX

Traduit par Google,
L'ensemble de douche dissimulé a toutes les pièces nécessaires pour l'équipement de douche. La haute qualité des matériaux utilisés testés à plusieurs reprises dans des conditions de laboratoire garantit un fonctionnement sans problème. Le design moderne et la finition élégante attirent le regard, et l'assemblage dissimulé agrandit optiquement l'espace. La solution minimaliste vous fait gagner une place par exemple sur une étagère supplémentaire pour les cosmétiques ou un cintre. En conséquence, vous rendrez toute une pièce plus facile et plus rapide.
Spécification
  • MIXER
    Mixer type: Concealed BOX, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2)
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    SPOUT
    Spout type: still
    Range of shower/ bath spout [mm]: 375
    SHOWER OVERHEAD
    Shape: square
    Material: steel 304
    Width [mm]: 300
    Length [mm]: 300
    thickness: 55
    Anti-calc: yes
    Number of functions: 1
    Stream type: rain
    Quick response time for turning the water on and off: yes
    HAND SHOWER
    Number of functions: 3
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain, mist, mixed
    HOSE
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable
    Braid material: PVC
    Anti-twist: 1
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: square
    Material: brass
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.BXYZNQAM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

L'Europe