Publier vos produits
Linear drain 60 cm - Reversible
Linear drain 60 cm - Reversible
Linear drain 60 cm - Reversible
    Deante

    Linear drain 60 cm - Reversible

    Traduit par Google,
    Une sortie de douche linéaire est une alternative intéressante aux receveurs de douche traditionnels. Il est très efficace et accueille bien l'eau. En même temps, cela donne une grande liberté d'agencement lors de la conception de l'aménagement intérieur. Il est construit en acier inoxydable reconnu pour ses propriétés antiseptiques et anticorrosives. Tous les composants, y compris le siphon, sont facilement accessibles, ce qui fait du nettoyage de la salle de bain un plaisir propre. L'élément a 60 cm de long. Il s'agit d'un modèle réversible.
    Spécification
    • Finish:  nero
      Length [mm]:  600
      Material:  stainless steel
      Siphon flow [l/s]:  54
      Siphon 360 degrees:  Yes
      Siphon included:  Yes
      adjustable feet included:  Yes
      Reversible drain:  Yes
      Waterproofing mat:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KOS_N06D
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage