Publier vos produits
Correo, Granite shower tray rectangular - 140x80 cm
Correo, Granite shower tray rectangular - 140x80 cm
Correo, Granite shower tray rectangular - 140x80 cm
    Deante

    Correo, Granite shower tray rectangular - 140x80 cm

    Traduit par Google,
    Un plateau moderne en granit créé et produit entièrement en Pologne. Il a une résistance élevée aux chocs, aux différences de température ou à la décoloration. Si vous envisagez d'équiper votre salle de bain pendant de longues années, vous êtes arrivé au bon moment. Le maintien de la propreté facilite l'hydrophobicité, la surface plane et le masque drainant. L'eau coule librement, laissant un sédiment de pierre. Vous ne pouvez pas oublier l'apparence! La pataugeoire en granit conviendra à toutes les salles de bains modernes. Forme rectangulaire, idéale pour l'installation ou les grandes salles de bains. Taille 120x90cm.
    Spécification
    • Finish:  nero
      Material:  granite
      Shape:  rectangular
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  1400
      Height [mm]:  35
      Installation method:  directly on the spout, on the construction material support, on the floor level
      Drain diameter:  90
      possibility to cut to size:  Yes
      hydrophobicity:  Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KQR_N48B
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche

    Disponibilité de la région

    L'Europe