Publier vos produits
CYNIA Concealed shower set
Deante

CYNIA Concealed shower set

Traduit par Google,
  • douchette 1 fonction
  • Flexible de douche en acier extensible de 1500 mm
  • Bras de douche 325 mm
  • mitigeur avec inverseur, cartouche 35mm
  • douche de tête ronde en acier d'un diamètre de 300 mm
  • raccordement coudé du flexible de douche intégré au support de douchette
Spécification
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
Spécifications techniques
  • Réference unique.nac_09bp
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe