Publier vos produits
Vital, Wall-mounted seat foldable
Vital, Wall-mounted seat foldable
Vital, Wall-mounted seat foldable
    Deante

    Vital, Wall-mounted seat foldable

    Traduit par Google,
    Un siège mural est une très bonne solution pour les personnes âgées ou ayant des restrictions de circulation. Vous permet d'utiliser librement le casque de douche. Après avoir terminé le bain facilement pour se mettre en position debout, car l'angle de flexion du genou est proche d'un angle simple. Le siège mural est fabriqué dans un matériau de la plus haute qualité et avec une finition esthétique. Il est bien composé de chambres modernes et traditionnelles. Le siège est rabattu afin que les autres membres du ménage puissent utiliser la salle de bain selon leurs propres besoins.
    Spécification
    • Finish:  brown
      Surface type:  not applicable
      Material:  composite, aluminium
      Height [mm]:  107
      Width [mm]:  300
      Depth [mm]:  305
      Load [kg]:  130
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NIV_451P
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

    Disponibilité de la région

    L'Europe