Publier vos produits
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
    Deante

    Bathroom vanity, with countertop

    Traduit par Google,
    Système Push to open - ouverture des tiroirs par simple pression sur la façade., Tiroirs SlowMotion à extension complète, Durabilité exceptionnelle grâce à des vernis UV adaptés, Meubles prêts à l'emploi sans montage, Qualité polonaise respectueuse de l'environnement
    Spécification
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: black Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: matte Installation method: wall-mounted Dedicated type of washbasin: countertop Width [mm]: 600 Height [mm]: 520 Depth [mm]: 470 Number of drawers: 2 Drawer opening: push-to-open system Full drawer extension: Yes Drawer with a soft-close system: Yes An additional layer of varnish on the countertop: Yes Waste trap housing: Yes Countertop: Yes Assembled furniture: Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SDI_NB61
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)570
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Conçu enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers