Publier vos produits
Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted
Deante

Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted

Traduit par Google,
L'évier économique a été fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité. Grâce à cela, il résiste aux chocs, aux changements de température ou au contact avec des facteurs chimiques. Il ne perd pas ses propriétés même dans les pièces non chauffées. La forme ergonomique facilite l'utilisation et le nettoyage. Un évier soigné à 1 chambre est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec une annexe. Le produit peut être monté directement dans le mur, ne nécessite pas de cadre supplémentaire ou dans le comptoir.
Spécification
  • SINK
    Finish: steel, satin
    Surface type: satin, brushed
    Material: steel 304
    Installation method: hanging/ wall-mounted, inset
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 450
    Width [mm]: 450
    Length [mm]: 450
    Height [mm]: 200
    Bowl depth [mm]: 200
    Cut-out Length [mm]: 430
    Cut-out Width [mm]: 430
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 2''
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: steel, grey
    Plug type: manual
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ZYK_010A
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsSinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers