Déshumidificateurs à chauffage d'eau vertical
Les déshumidificateurs verticaux DCA sont privilégiés lorsque l'espace au sol du local technique est limité et que la hauteur sous plafond est suffisante pour accueillir le système de conduits et les composants additionnels, tels que les réchauffeurs de conduits. Pour faciliter l'installation, ces unités peuvent être commandées avec une sortie d'air supérieure ou horizontale afin de s'adapter aux systèmes de conduits existants. Elles sont disponibles avec un large éventail de débits d'air, de 650 CFM (1,5 tonne nominale) à 3 600 CFM (7,5 tonnes nominales), et peuvent être équipées d'un système de chauffage d'eau de piscine, d'un condenseur extérieur déporté ou d'un système de refroidissement externe. Différentes options de chauffage d'ambiance sont également proposées.
Les déshumidificateurs à chauffage d'eau pour piscine sont parfaitement adaptés aux projets comportant de grandes surfaces de piscine, comme c'est souvent le cas dans les applications commerciales, et situés dans des climats chauds où le déshumidificateur fonctionnera la majeure partie du temps en mode condenseur à distance, assurant ainsi le refroidissement de la pièce. Ces installations nécessitent généralement également une source principale de chauffage de l'eau.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |