Publier vos produits
2510L Mitigeur d'évier mécanique
DELABIE

2510L Mitigeur d'évier mécanique

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge. Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.155 L.230 équipé d'un brise-jet hygiénique. Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale Corps et bec à intérieur lisse. Corps et bec en laiton chromé. Débit limité à 9 l/min à 3 bar. Commande par levier Hygiène L.200. Flexibles PEX F3/8". Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical. Mitigeur garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2510L
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsSink mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)303
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)279
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011328
  • Nom ETIMWashbasin mixing tap
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord