Publier vos produits
2820TEP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP
DELABIE

2820TEP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge. Mitigeur mécanique BIOCLIP : robinetterie entièrement déclipsable pour nettoyage et désinfection. Mitigeur monotrou avec bec H.95 L.120 équipé d’une sortie BIOSAFE hygiénique. Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide. Sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement). Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d’eau. Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Commande par manette pleine. Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton. Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt. Filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2820TEP
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)227
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)184
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2264
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_60_45_90_51
  • Description de l'Uniclass 2015Mechanical mixers
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 19 15
  • Titre OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord