Publier vos produits
4048MW Porte-balai mural avec brosse WC Be-Line®
DELABIE

4048MW Porte-balai mural avec brosse WC Be-Line®

Porte-balai mural avec brosse WC Be-Line®. Modèle fort de porte-balai mural avec brosse toilette : fixation avec blocage antivol. Inox 304 bactériostatique époxy blanc mat. Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut. Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l’eau résiduelle et limite le risque d’éclaboussures lors des prochaines utilisations. Épaisseur Inox : corps 1 mm. Dimensions : Ø 90 x 330 mm. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.4048MW
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)330
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord