Publier vos produits
50509N Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 900 mm
DELABIE

50509N Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 900 mm

Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR). Barre d'appui droite en Nylon HR brillant blanc. Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement pour WC, douche ou baignoire. Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures. Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur. Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène. Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV : empêche le jaunissement. Agréable et chaud au toucher. Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73. Livrée avec vis inox pour mur béton. Tube Ø 32, entraxe 900 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.50509N
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)73
  • Profondeur (mm)973
En rapport
  • Matériel principalNylon
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1586
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord