Publier vos produits
510042N Patère porte-manteau 2 têtes
DELABIE

510042N Patère porte-manteau 2 têtes

Patère porte-manteau 2 têtes. Patère double en polyamide haute résistance (Nylon) blanc. Tube Ø 10. Patère salle de bains avec fixations invisibles. Dimensions : Ø 62 x 42 mm. Porte-manteau mural garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510042N
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)62
  • Largeur (mm)62
  • Profondeur (mm)42
En rapport
  • Matériel principalNylon
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)32
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
  • Titre OmniClassCoat Hooks

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord