Publier vos produits
510083W Porte-papier toilette mural à rouleau ou de réserve
510083W Porte-papier toilette mural à rouleau ou de réserve
510083W Porte-papier toilette mural à rouleau ou de réserve
    DELABIE

    510083W Porte-papier toilette mural à rouleau ou de réserve

    Porte-papier toilette mural. Dérouleur de papier WC en rouleau ou support papier toilette de réserve. Fixation possible en version horizontale pour une utilisation standard ou en version verticale pour une utilisation en rouleau de réserve. Tube Ø 20, épaisseur 1 mm. Inox 304 bactériostatique époxy blanc. Fixations invisibles. Porte rouleau WC garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.510083W
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)62
    • Largeur (mm)161
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)206
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord