Publier vos produits
510405 Siège de douche rabattable avec pied
510405 Siège de douche rabattable avec pied
510405 Siège de douche rabattable avec pied
510405 Siège de douche rabattable avec pied
    DELABIE

    510405 Siège de douche rabattable avec pied

    Siège de douche rabattable avec pied. Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR). Assise pleine antidérapante en polypropylène. Assise facile d’entretien et confortable. Pied rentrant guidé par un bras articulé. Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm. Fixations invisibles. Dimensions : 410 x 360 x 480 mm. Encombrement replié : 85 x 562 mm. Hauteur d’assise : 480 mm. Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marqué CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.510405
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2337
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary seats
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord