Publier vos produits
510910S Distributeur de papier toilette grand modèle - 400 m
510910S Distributeur de papier toilette grand modèle - 400 m
510910S Distributeur de papier toilette grand modèle - 400 m
    DELABIE

    510910S Distributeur de papier toilette grand modèle - 400 m

    Distributeur de papier toilette. Grand modèle pour bobine de 400 m. Dévidoir de papier toilette en inox 304 poli satiné. Couvercle articulé pour un remplissage facile et une meilleure hygiène. Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière. Avec serrure et clé standard DELABIE. Contrôle de niveau. Dimensions : Ø 310, profondeur 132 mm. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.510910S
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)297
    • Largeur (mm)309
    • Profondeur (mm)137
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1839
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 29
    • Titre OmniClassToilet Accessories Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord