Publier vos produits
511517W Barre de maintien rabattable avec béquille Basic blanc, L. 760 mm
DELABIE

511517W Barre de maintien rabattable avec béquille Basic blanc, L. 760 mm

Barre de maintien rabattable Basic Ø 32 avec béquille, pour personne à mobilité réduite (PMR). Barre d'appui WC ou pour douche en inox époxy blanc. Modèle avec béquille se repliant automatiquement : à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante. Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm. Fixations visibles par platine inox 6 trous. Épaisseur de platine : 3,5 mm. Dimensions : 760 x 815 x 100 mm. Garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.511517W
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)297
  • Largeur (mm)309
  • Profondeur (mm)137
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1839
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord