Publier vos produits
511949C Barre de douche d'angle avec remontée verticale coulissante Be-Line®
DELABIE

511949C Barre de douche d'angle avec remontée verticale coulissante Be-Line®

Barre de maintien d'angle 2 murs Be-Line® avec remontée verticale coulissante Ø 35. Utilisation comme barre d’appui et de maintien debout pour personne à mobilité réduite (PMR). Aide et sécurise l’entrée et le déplacement dans la douche. Fait fonction de barre de douche d'angle en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon. Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche ...). Montage possible avec remontée à droite ou à gauche. Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif. Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale. Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs. Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles. Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Dimensions : 1130 x 695 x 695 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.511949C
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1206
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2934
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord