Publier vos produits
6612 Poubelle inox rectangulaire murale avec trappe et serrure, 16 litres
DELABIE

6612 Poubelle inox rectangulaire murale avec trappe et serrure, 16 litres

Poubelle inox rectangulaire murale pour essuie-mains et papiers usagés. Système de fixation pour sac poubelle dans la poubelle. Avec serrure et clé standard DELABIE. Trappe inox poli brillant. Contenance : 16 litres. Épaisseur métal : 1 mm. Finition époxy blanc. Dimensions : 130 x 275 x 475 mm. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6612
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)472
  • Largeur (mm)278
  • Profondeur (mm)136
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)4497
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-21 43 23
  • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord