Publier vos produits
708000 Pommeau de douche RAINY
708000 Pommeau de douche RAINY
    DELABIE

    708000 Pommeau de douche RAINY

    Pommeau de douche fixe. Débit 6 l/min à 3 bar. Convient à un débit d'utilisation plus élevé : supprimer le régulateur de débit. Diffuseur antitartre à picots et antiligature. Jet de pluie doux et enveloppant. Métal chromé. Système d'installation facilité : installer le raccord dans le mur puis clipper le pommeau de douche dessus. Arrivée M1/2". Pommeau de douche pour arrivée encastrée. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.708000
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsPommeau de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)123
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)477
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord