Publier vos produits
729064S Distributeur de savon liquide sur vasque, 1 litre
729064S Distributeur de savon liquide sur vasque, 1 litre
    DELABIE

    729064S Distributeur de savon liquide sur vasque, 1 litre

    Distributeur de savon sur vasque avec bec droit.
    Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique.
    Modèle pour pose sur lavabo.
    Modèle antivandalisme.
    Corps et poussoir en Inox 304 poli satiné.
    Système antigoutte (étanche à l'eau).
    Mécanisme verrouillable discret : déverrouillage sans outil spécifique et reverrouillage automatique.
    Remplissage par le haut (en déverrouillant le mécanisme) ou par le bas (en déclipsant le réservoir).
    Livré avec un réservoir 1 litre.
    Compatible avec gel hydroalcoolique.
    Distributeur de savon liquide sur vasque garanti 30 ans.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.729064S
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Profondeur (mm)124
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.38
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord