Publier vos produits
748110 Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP
DELABIE

748110 Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP

Robinet poussoir de lavabo en traversée de cloison : Temporisation ~7 secondes. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Corps en métal chromé M1/2". Commande ≤ 200 mm, bec ≤ 230 mm. Ergot antirotation et contre-écrou. Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 741743]
Spécifications techniques
  • Réference unique.748110
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinet de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)48
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)86
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1146
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord