Publier vos produits
763040 Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC
763040 Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC
    DELABIE

    763040 Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC

    Plaque de commande et robinet temporisé de chasse directe encastrable TEMPOFLUX 3, kit 2/2 : Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation. Plaque en métal chromé 170 x 170 mm. Fixation mécanique de la plaque de commande par vis cachées. Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise. Déclenchement souple. Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché. Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l. Design rond. Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II. Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum. Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique. Adapté aux cuvettes WC sans bride et aux PMR. Garantie 30 ans. A commander avec les références de bâti-support 564060 ou 564065, ou avec le boitier d'encastrement 763BOX.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.763040
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsWC valve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)14
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)810
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord