Publier vos produits
778767 Robinet d'urinoir temporisé TEMPOFLUX
778767 Robinet d'urinoir temporisé TEMPOFLUX
    DELABIE

    778767 Robinet d'urinoir temporisé TEMPOFLUX

    Robinet temporisé d'urinoir apparent : Pour urinoir DELABIE DELTA. Déclenchement souple. Temporisation préréglée à ~7 secondes. Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec. Système de robinet d'arrêt et de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet). Compatible avec l'eau de pluie. Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II). Corps en laiton massif chromé M1/2". Avec tubulure chromée. Équerre pour alimentation encastrée. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.778767
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet d'urinoir
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)321
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)68
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)664
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • Numéro OmniClass23-31 21 13
    • Titre OmniClassWater Flush Urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord