Publier vos produits
G6633 Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur
DELABIE

G6633 Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.
Mélangeur monotrou sur gorge avec :
- Têtes à clapet avec croisillons.
- Raccords F3/8" et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.
Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).
Douchette antitartre et embout antichoc.
Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
Colonne 3/4" en Inox.
Collier mural réglable.
Ressort-guide Inox.
Combiné de prélavage garanti 30 ans.

Spécifications techniques
  • Réference unique.G6633
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsCombiné de prélavage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1229
  • Largeur (mm)155
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)3.41
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011614
  • Nom ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord