Publier vos produits
H96251 Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP
H96251 Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP
    DELABIE

    H96251 Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP

    Mitigeur d'évier thermostatique SECURITHERM sur gorge. Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Absence de clapet antiretour sur les arrivées. BIOCLIP : mitigeur aisément déclipsable pour nettoyage et désinfection. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide ou d'eau chaude. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Mitigeur monotrou avec bec courbé H.160 L.140 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d’impuretés et résistant aux chocs thermiques. Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température. Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C. Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d’eau. Débit 9 l/min à 3 bar. Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146. Sans tirette ni vidage. Flexibles PEX F3/8". Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans. Modèle également disponible en version tubes cuivres.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H96251
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsSink mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)273
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)178
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2113
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
    • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord L'Europe