Publier vos produits
FLEUR DE KAOLIN - TRIPLE SUSPENSION 120CM
FLEUR DE KAOLIN - TRIPLE SUSPENSION 120CM
FLEUR DE KAOLIN - TRIPLE SUSPENSION 120CM
FLEUR DE KAOLIN - TRIPLE SUSPENSION 120CM
FLEUR DE KAOLIN - TRIPLE SUSPENSION 120CM

    FLEUR DE KAOLIN - TRIPLE SUSPENSION 120CM

    Inspirée par l’idée du carillon, ou du bâton de pluie, la suspension Fleur de Kaolin est un luminaire bijou, 100% français. Tout en poésie et en raffinement, ce luminaire au graphisme vertical, apporte de la préciosité à votre intérieur, il est idéal en tête de lit, dans un séjour ou une entrée. Composé de 3 abat-jour, de trois tailles différentes, en véritable porcelaine de Limoges fabriqué par la Maison Haviland (motif Infini), complété d'éléments de laiton brossé qui prolongent la suspension comme un mobile jouant avec la noblesse des matières. Trois ampoules LED 3W sont fournies avec le luminaire. Existe aussi avec des fils plus courts et en version Solo dans deux tailles d'abat-jour.

    Spécification
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : Ø 20 x H. 120 cm / Ø 11.0’’ x H. 47.2’’
      Matériaux :
      Porcelaine, laiton brossé, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz 
      Ampoule : G9 - 3 x Max 5 W - Fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fleur-de-kaolin-pendant-light-trio-120-cm
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord