Publier vos produits
PALISADE GRANDE
DITON

PALISADE GRANDE

Traduit par Google,
Les bordures de paysage plus hautes en béton en forme de faucille peuvent être utilisées pour des travaux extérieurs tels que la construction d'un patio ou de zones carrelées. Son aspect intéressant en fait une excellente décoration pour les parcs ou les jardins élaborés. Il se marie parfaitement avec les bâtiments aux éléments arrondis. Les lignes de produits de bordures en forme de faucille, CORTO et GRANDE, forment un look contrasté incroyable à côté de n'importe quel gazon ; il est grandement mis en valeur avec divers travaux d'aménagement paysager.
Spécifications techniques
  • Réference unique.palisade_grande
  • Famille de produitsPalisades
  • Groupe de produitsPalisades CORTO + GRANDE (semicircular)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)84
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCFencing
  • Code UNSPSC301520