Publier vos produits
Paroi enterrée de cave en béton avec DELTA®-THENE (Valeur U: 0.325 W/m²•K)
DÖRKEN

Paroi enterrée de cave en béton avec DELTA®-THENE (Valeur U: 0.325 W/m²•K)

Mur de cave isolé en béton (Valeur U: 0,325 W/m²•K) avec membrane d'étanchéité auto-adhésive à froid DELTA®-THENE pour la classe d'étanchéité à l'eau (W1-E) conformément à la norme DIN 18533 (étanchéité d'ouvrages enterrés). La nappe de protection et drainage DELTA®-TERRAXX est conforme aux exigences de la norme DIN 4095 (Drainage et protection d'ouvrages), est exempte de matériaux recyclés et présente une durabilité équivalente de 100 ans. Les données ci-contre correspondent aux caractéristiques réelles des produits. Lors de la définition des objets BIM, le programme respectif pourra nécessiter des adaptations minimales des caractéristiques techniques. Des variations minimales seront donc susceptibles d'apparaître dans le cas de calculs automatiques, ce qui nécessite un contrôle des résultats!
Spécification
  • Mur de cave en béton avec DELTA®-THENE (Valeur U: 0,325 W/m²•K) Remblai DELTA®-TERRAXX: nappe de protection et drainage, env. 9 mm Isolation périphérique XPS 035 (μ=80/250), 100 mm DELTA®-THENE: membrane d'étanchéité contre l'humidité (classe W1-E) conformément à la norme DIN 18533 (Valeur Sd: env. 430,5 m), env. 1,5 mm PRIMAIRE DELTA®-THENEdestiné à la préparartion du support avant collage de la membrane Béton armé C25/30 (2 % acier, 2400 kg/m³, μ=80/130), 200 mm Intérieur
Spécifications techniques
  • Réference unique.COM_doerken-external-basement-wall-1
  • Famille de produitsConstruction
  • Groupe de produitsExternal basement wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-07
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)310.5
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Code CSI UniFormat IIA2020
  • Titre CSI UniFormat IIBasement Walls