Publier vos produits
DELTA®-SB 60 - Bande d'étanchéité au clou - env. 3 mm
DELTA®-SB 60 - Bande d'étanchéité au clou - env. 3 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-SB 60 - Bande d'étanchéité au clou - env. 3 mm

    La bande d'étanchéité au clou en rouleau
    Spécification
    • Matériau: bande d'étanchéité au clou collante une face, en rouleau et composée de mousse en polyéthylène réticulé (PER) pour une application sur écrans de sous-toiture ou contre-lattes. Mise en oeuvre à partir de -5°C Températures de fonctionnement: -40°C à +80°C
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mat_delta-schaum-band_sb_60
    • Famille de produitsPiched roof
    • Groupe de produitsadhesive
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30000
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)3
    En rapport
    • Matériel principalÉtanchéité
    • Matériel secondairePE/PP
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCFoam insulation
    • Code UNSPSC30141503
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 17
    • Titre OmniClassFoam Sealants