Publier vos produits
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)

    Planum-facade VO (top to bottom)

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Efficacité, durabilité et esthétique : voilà ce que représente la façade Planum.

    La surface plane des profilés et les largeurs de tablier allant jusqu'à 800 mm confèrent aux surfaces extérieures un aspect élégant et impressionnant. Les différentes largeurs de profilés et options de montage offrent de nombreuses possibilités de conception, même en combinaison avec d'autres profilés DOMICO. Grâce à une fabrication spécifique au projet, qui prend en compte des éléments tels que les portes et les fenêtres lors de la fabrication, les travaux de découpe fastidieux ne sont plus nécessaires. En même temps, cela garantit une qualité de montage et une durabilité élevées.

    Avantages :

    • Fixation sans pénétration et sans dilatation avec bandes modulaires
    • Pose des profilés : Pose horizontale, verticale ou inclinée ; aboutée ou avec joints horizontaux, verticaux, inclinés ou décalés
    • Stabilité accrue grâce à l'emboîtement du profil Planum sur la face avant
    • Avec Planum « VO », la pose de haut en bas est également possible, de sorte que lors du montage de la façade, l'échafaudage peut être démonté en même temps
    • Profilés spéciaux préfabriqués , par exemple joint creux, profilé d'extrémité supérieur au parapet, bande de pilastre
    • Fabrication liée au projet
    Spécification
    • DOMICO PLANUM 32 - VO

      PROFILE INSTALLATION: horizontal (from top to bottom)

      PROFIL WIDTHS:

      • Standard-widths: 200, 300, 400, 500, 600 und 800 mm
      • Special-widths: 201-299, 301-399, 401-499, 501-599 und 601-799 mm
      • Widths < 200 mm: on request

      LENGTH: up to 12 m

      MATERIALS:

      • Aluminum 1,00 -1,80 mm
      • Steel 1,00 – 1,50 mm
      • other materials such as stainless steel, copper or zinc on request

      COATING: Coil-Coating

      COLOR: see DOMICO color chart (special colors available upon request)

      _______________________________________________________

      SUBSTRUCTURE:

      INSTALLATION: vertical

        MATERIAL:

        • galvanized, coated steel, 1,50 mm
        • stainless steel upon request

        COMPONENTS:

        STUCTURE two-piece (incl. compensation option)

        • Module rail "W" - standard height 85 mm, special height 50-190 mm
        • wall spacers - heights 65, 85, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm (+ 5 mm thermal barrier)
        • shim bracket type "K" and "W" - heights 64, 115, 155, 195, 235, 275, 315, 355, 395 mm

        STRUCTURE one-piece (no option for compensation)

        • Module rail "K" - standard height 65 mm, special height 50-160 mm

      Spécifications techniques
      • Réference unique.planum-facade-VO
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2024-12-19
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Conçu enAutriche
      • Fabriqué enAutriche
      Classification
      • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau

      Disponibilité de la région

      L'Europe
      Allemagne
      Autriche
      Hongrie
      Italie
      République tchèque
      Slovaquie
      Slovénie
      Suisse