DoorKing 1506-086 Clavier de contrôle d'accès à montage en surface Façade en acier inoxydable
La famille de claviers DKS offre un contrôle d'accès pour pratiquement toutes les applications où la saisie de code numérique est souhaitée. Ces claviers sont disponibles pour des applications autonomes ou pour une connexion à un contrôleur d'accès via des communications Wiegand 26 bits ou RS-485. Assurez-vous de vérifier l'onglet des spécifications pour déterminer quel clavier convient à votre application. Ces claviers résistants au vandalisme utilisent des plaques frontales en acier inoxydable, des sous-plaques en acier galvanisé et sont logés dans une armoire en acier robuste. Certains sont disponibles dans des configurations de montage en surface ou encastrées, consultez l'onglet spécifications pour plus d'informations et de détails.
Traits:
Idéal pour contrôler des portes ou des portails.
Ajoutez ou supprimez des codes individuels du clavier (série 1506).
Ajoutez ou supprimez des codes individuels à partir d'un smartphone Android à l'aide de l'application DKS (série 1515).
Codes "Hold" pour verrouiller une porte ou un portail.
Mémoire EEPROM.
Éclairage LED.
Clavier éclairé.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |