Porte tournante tout en verre
La série Crane 4000 offre l'élégance et le style épuré du verre et du métal pour créer une grande première impression à l'entrée de votre bâtiment. De plus en plus de devantures de magasins et d'enceintes de bâtiments utilisent des façades en verre structurel. Dans de telles applications, le système d'entrée doit non seulement se conformer, mais renforcer le style riche et les lignes épurées de la conception entièrement en verre.
La taille et la fonction sont personnalisables
Fonctionnement manuel uniquement
Contrôle manuel de la vitesse
Toutes les entrées en verre permettent un maximum de lumière naturelle ainsi que la possibilité pour l'intérieur et l'extérieur d'être en harmonie les uns avec les autres. La porte tournante originale tout en verre, la Crane 4000 offre un design gracieux et des lignes épurées pour une entrée saisissante pour les devantures de magasins haut de gamme et les entrées de bâtiments. La porte de la série 4000 est entièrement personnalisable, y compris les barres de poussée et les options de fixation à la devanture du magasin, ainsi que la connexion entre le mur de l'enceinte et le plafond vitré exposé.
La série 4000 est une porte tournante à fonctionnement manuel, mais peut également être conçue avec Motion Assist 360.
Le nom de fichier de l'objet indique le type de configuration de fixation de mur : ABCDEFGHIJKLPQR et les types de murs personnalisés (voir schéma) et Revit : mur plein [pas de balise] ou mur-rideau, CW .
Fichiers au format CAD DWG disponibles sur la page produit Crane 4000 en ligne.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |